Systeemreferentie
Grijpers voor draadbussen
Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Metaal | Bewerking

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)
1. 3-klauw centrische grijper

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)
Uitdaging
De klant vroeg om een dubbele grijper voor een draaibank. Aangezien voor deze toepassing slechts een robot met een kleine omvang en laadvermogen werd gebruikt, moest bij het ontwerp van de grijper bijzondere aandacht worden besteed aan het gewicht.
Oplossing
Er werd een lichte en robuuste dubbele grijper voor machinebelading ontworpen, die voor 100 % bestaat uit standaardcomponenten van Zimmer Group.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- inwendig grijpen
- Grijpvingers gesynchroniseerd
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 700 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 8 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 3 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 0.2 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd